Publicar produtos
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Malin™ by Studio McGee 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Traduzido por Google,

    Inspirada nos arquivos, a coleção Malin da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Com suas distintas pernas quadradas e linhas limpas, a coleção Malin representa uma inegável sensibilidade Shaker. Detalhe de palheta integrado, moldura delicada da porta e puxadores clássicos em forma de cogumelo - três detalhes encontrados ao longo da história do design de móveis - adicionam uma combinação cativante de camadas para um design exclusivamente versátil e atemporal.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, backsplash, pias, ferragens de gabinete
    • Gavetas de extensão total de 17" (432 mm) com corrediças de montagem inferior com fechamento suave
    • Divisórias removíveis nas gavetas superiores para personalizar a organização das gavetas
    • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis ​​em três direções para fácil acesso ao gabinete
    • O interior do gabinete de 20-7/16" (519 mm) oferece amplo espaço de armazenamento
    • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para encanamento
    • Duas tomadas elétricas internas e duas portas USB para alimentar pequenos dispositivos
    • Dois suportes de armazenamento em aço inoxidável para secadores de cabelo, modeladores ou acessórios
    • A parte superior do toucador tem furos de torneira generalizados de 8" (203 mm); requer torneiras montadas no deck (vendidas separadamente)
    • As ferragens Vibrant® Brushed Moderne Brass estão incluídas nas penteadeiras White Oak e as ferragens Vibrant Polished Nickel nas penteadeiras White. Acabamentos de hardware adicionais estão disponíveis (vendidos separadamente)

    Material

    • Tampo de quartzo adiciona beleza e durabilidade duradoura
    • Pias de porcelana
    • Madeira maciça e composta

    Instalação

    • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
    • Pias pré-instaladas no tampo para simplificar a instalação

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-35023
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMalin™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.69
    • Largura (polegadas)72.99
    • Profundidade (polegadas)22.83
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework