Publicar produtos
Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Traduzido por Google,

Inspirada no estilo geométrico puro, a coleção de torneiras para banheiro Elate possui uma fluidez sofisticada que confere um visual deslumbrante, porém simples, ao banheiro. Você pode instalar com segurança, pois este produto conta com nossa Garantia Vitalícia Limitada. Esta torneira Elate possui o selo WaterSense®, consumindo pelo menos 45% menos água do que torneiras de 2,2 gpm, para economizar seu dinheiro sem comprometer o desempenho.

  • A alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água
  • Válvula de disco cerâmico independente e de peça única permite controle de volume e temperatura
  • Taxa de fluxo máxima de 1,0 gpm (3,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, dreno de clique
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no Sistema de classificação de edifícios verdes LEED®
  • Combina com outros produtos da coleção Elate

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-35048-4K
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosElate®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.6
  • Largura (polegadas)1.81
  • Profundidade (polegadas)4.18
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets