Publicar produtos
K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet
Kohler

K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet

Traduzido por Google,
Os banheiros Wellworth são uma referência americana de inovação e desempenho há mais de 65 anos. Este vaso sanitário alongado Wellworth traz um design gracioso e funcionalidade superior para o banheiro com a tecnologia Pressure Assist, projetada com precisão para oferecer desempenho completo de 1,0 gpf.

  • 30-1/8"C x 21-1/4"L x 29-1/4"A
  • Sistema de lavagem de pressão assistida
  • WC de duas peças
  • Tigela alongada
  • Inclui alavanca de viagem, menos assento e suprimento
  • Atende às rígidas diretrizes de desempenho de lavagem estabelecidas pelo programa WaterSense da EPA (Environmental Protection Agency)
  • Os vasos sanitários rotulados WaterSense usam pelo menos 20% menos água do que os vasos sanitários padrão de 1,6 galão
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED Green Building Rating System™. Consulte a folha de especificações para os dados de uso da água.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-3531
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWellworth®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro