Publicar produtos
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet

    Traduzido por Google,

    Esta versão de economia de água do vaso sanitário Wellworth líder do setor traz um design elegante e aerodinâmico para o banho. Com 1,28 galões por descarga, este vaso sanitário de alta eficiência conserva até 16.500 galões de água por ano em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões. A tecnologia inovadora garante uma descarga de alto desempenho para limpeza. A tigela de frente redonda se encaixa convenientemente em banheiros e lavabos menores.

    RECURSOS

    • Sanita de duas peças.
    • A bacia de frente redonda oferece uma solução ideal para banheiros menores e lavabos.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • Alavanca de viagem à esquerda padrão incluída.
    • A combinação consiste no tanque K-4436 e na tigela K-4197.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Wellworth.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • A válvula de descarga do canister da KOHLER aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Assento e linha de alimentação não incluídos.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3577
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosWellworth® Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.25
    • Largura (polegadas)19.62
    • Profundidade (polegadas)27.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets