Publicar produtos
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Castia da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Fabricadas com atenção meticulosa aos detalhes, as torneiras mostram a arte do serrilhado de precisão e das alavancas delicadamente estampadas, enquanto toda a coleção exibe pontos de conexão empilhados em uma homenagem sutil à beleza crua dos acessórios para tubos. Sempre versátil, Castia harmoniza-se facilmente com uma variedade de ambientes.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
    • Alcance do bico de 5-3/4" (146 mm)
    • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Dreno metálico ativado por toque com arremate de 1-1/4"
    • Coordena com outros produtos da coleção Castia

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Para instalação de conjunto central de furo único ou 4" (102 mm) (placa de espelho incluída)
    • Linhas de fornecimento flexíveis pré-conectadas simplificam a instalação

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-35907-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosCastia™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.37
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)5.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets