Com seu design versátil e fresco, o vaso sanitário Cimarron combina com uma variedade de decorações contemporâneas e clássicas. Este vaso sanitário de peça única apresenta uma altura conveniente semelhante a uma cadeira e uma tigela alongada para uso confortável, bem como um sifão oculto para uma aparência elegante e limpeza simples. Uma descarga de 1,28 galões proporciona economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem sacrificar o desempenho. Esta sanita apresenta a inovadora tecnologia AquaPiston, um motor de descarga patenteado que proporciona uma descarga rápida, potente e praticamente sem fichas.
RECURSOS
- Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
- A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
- O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
- 1,28 galões por descarga (gpf).
- O sifão oculto e as Clean Caps® facilitam a limpeza e o design aprimorado.
- Alavanca de viagem cromada polida à direita incluída.
- Inclui Reveal® Quiet-Close™ com assento Grip-Tight.
- Coordena com outros produtos da coleção Cimarron.
Tecnologia
- A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
- O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
- A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
- O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
- A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.
Instalação
- Padrão áspero de 12 polegadas.
- Linha de alimentação não incluída.
Conservação de água e descontos
- Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
- Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.
Aviso aos clientes da Califórnia
- AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov