Publicar produtos
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder

    Traduzido por Google,

    Simplificados para o estilo contemporâneo, os acessórios Alteo combinam com as torneiras Alteo para fornecer uma aparência coordenada para o seu banheiro. Construído em metal durável, este porta-papel higiênico possui um design vertical inovador para fácil uso e estilo único.

    RECURSOS

    • O suporte vertical torna a troca de papel higiênico rápida e simples.
    • Construção de metal premium para durabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Coordenadas com torneiras e acessórios Alteo.

    Instalação

    • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-37056
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAlteo®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.87
    • Largura (polegadas)4.37
    • Profundidade (polegadas)3
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers