O design exclusivo da coleção Reve adiciona um elemento escultural ao banheiro. Com linhas geométricas e estilo contemporâneo, este vaso sanitário Reve Comfort Height de peça única oferece um design arrojado, juntamente com uma economia substancial de água. O vaso sanitário de descarga dupla é ativado com o pressionar de um botão, oferecendo a opção de 0,8 ou 1,6 galões por descarga. Na configuração de descarga de 0,8 gpf de alta eficiência, você pode economizar até 6.000 galões de água anualmente em um vaso sanitário tradicional de 1,6 galão.
Características
- Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
- A tigela alongada compacta oferece maior conforto enquanto ocupa o mesmo espaço que uma tigela com frente redonda.
- A descarga de dois botões oferece uma escolha de 0,8 ou 1,6 galões por descarga (gpf).
- O sifão contornado facilita a limpeza e melhora o design.
- Inclui assento Reve com funcionalidade Quiet-Close™.
- Coordenadas com outros produtos da coleção Reve.
Tecnologia
- A tecnologia de descarga dupla permite que você escolha entre uma descarga total ou parcial.
Instalação
- Em bruto de 12 polegadas.
- Linha de alimentação não incluída.
Conservação de água e descontos
- Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
- Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.
- Este produto atende aos requisitos de economia de água para CALGreen e Colorado SB 14-103.