Publicar produtos
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
    Kohler

    K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in

    Traduzido por Google,

    Apresentando o visual clássico e versátil da coleção Cimarron, este vaso sanitário de duas peças combina desempenho de economia de água com curvas graciosas. Uma descarga de 1,28 galões fornece até 16.500 galões de economia de água por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem sacrificar o desempenho. Esta sanita apresenta a inovadora tecnologia AquaPiston, um motor de descarga patenteado que proporciona uma descarga rápida, potente e praticamente sem fichas. A tigela frontal redonda está posicionada a uma altura conveniente para conforto e facilidade de uso.

    Características

    • WC de duas peças.
    • A bacia de frente redonda oferece uma solução ideal para banheiros menores e lavabos.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • Trapway envidraçado de 2-1/8 de polegada.
    • Alavanca de viagem cromada polida à direita incluída.
    • A combinação consiste na tigela K-4829 e no tanque K-4166-RA.
    • Coordena com outros produtos da coleção Cimarron.
    • A descarga do recipiente de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3: 2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • 10 polegadas em bruto.
    • O sistema DryLock™ economiza tempo de instalação e ajuda a evitar vazamentos de água.
    • Assento e linha de alimentação não incluídos.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3851-RA
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosCimarron®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.5
    • Largura (polegadas)17.62
    • Profundidade (polegadas)27.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures