Publicar produtos
K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink
Kohler

K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink

Traduzido por Google,
O design exclusivo da borda curva da nossa pia Staccato refresca este arranjo tradicional de cuba dupla. As generosas bacias offset são fabricadas em aço inoxidável de calibre 18 para obter um acabamento marcante e duradouro. Você apreciará o desempenho silencioso graças ao nosso exclusivo sistema de absorção de som, SilentShield(R), que reduz o ruído de descarte e a vibração de pratos e água corrente.

  • 31-5/8" L x 19-9/16" W
  • Profundidade da bacia: 8"
  • Instalação sob balcão
  • Construído em aço inoxidável de calibre 18

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-3891
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosStaccato™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks