Publicar produtos
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
    Kohler

    K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha Vault combina a aparência elegante e moderna do aço inoxidável com o estilo tradicional de casa de fazenda. Feita para coordenar perfeitamente com uma variedade de decorações, esta pia possui uma única tigela com cantos bem angulados para maximizar o espaço da bacia e um design de montagem superior para fácil instalação e uso na maioria das bancadas laminadas. A borda ultraplana do Vault facilita a limpeza do balcão diretamente na pia.

    Características

    • Largura mínima do gabinete de base de 36 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • O avental autocortante se sobrepõe à face do gabinete para facilitar a instalação.
    • A altura do avental permite que a pia seja usada na maioria dos armários padrão ou adaptada aos armários padrão existentes.
    • Três furos de torneira.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Inclui hardware de instalação e modelo de compatibilidade.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 18.

    Instalação

    • Avental de montagem superior frontal.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3942-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVault™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)24.31
    • Profundidade (polegadas)35.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks