Uma união perfeita de praticidade e estética, o vaso sanitário Reach apresenta um design moderno com sifão contornado que é elegante e fácil de manter limpo. Dois botões montados na parte superior oferecem a opção de 0,8 ou 1,28 galões por descarga. Na configuração de descarga mais baixa de 0,8, este vaso sanitário de alta eficiência de descarga dupla pode economizar até 6.000 galões de água anualmente em relação a um vaso sanitário tradicional de 1,6 galão
RECURSOS
- Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
- A tigela alongada compacta oferece maior conforto enquanto ocupa o mesmo espaço que uma tigela com frente redonda.
- O atuador de descarga dupla de montagem superior oferece uma escolha de 0,8 ou 1,28 galões por descarga (gpf).
- O sifão contornado simplifica a limpeza.
- O assento alongado Reach Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
Instalação
- Padrão áspero de 12 polegadas.
- Fornecimento não incluído.
Conservação de água e descontos
- Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
Aviso aos clientes da Califórnia
- AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov