Publicar produtos
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
    Kohler

    K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet

    Traduzido por Google,

    Este vaso sanitário de descarga dupla Wellworth combina economia de água com desempenho de descarga poderoso. Uma inovadora alavanca de descarga de dois tons oferece a opção de 1,1 ou 1,6 galões por descarga; a alavanca de descarga dupla está localizada na lateral do tanque como um vaso sanitário tradicional, deixando a parte superior livre para armazenamento. A descarga de 1,1 galão de alta eficiência reduz o uso de água em mais de 30% em relação ao modo de 1,6 galão, o que aumenta a economia potencial de água de mais de 4.000 galões por vaso sanitário, por ano.

    RECURSOS

    • WC de duas peças.
    • A bacia de frente redonda oferece uma solução ideal para banheiros menores e lavabos.
    • A alavanca de disparo aninhada à esquerda oferece uma escolha de 1,1 ou 1,6 galões por descarga (gpf).
    • Trapway envidraçado de 2-1/8 de polegada.
    • Coordena com outros produtos da coleção Wellworth.
    • A combinação consiste na tigela K-4197 e no tanque K-4458.
    • Assento não incluído.

    Tecnologia

    • A tecnologia de descarga dupla permite que você escolha entre descarga total ou parcial.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Instalação de três parafusos.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3987
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosWellworth®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.25
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)27.75
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures