Publicar produtos
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traduzido por Google,

    Projetado para caber na maioria dos banheiros alongados, o assento Reveal combina estilo de transição e tecnologia avançada. A tampa suspensa esconde completamente o anel do assento, criando uma aparência elegante e unificada. Os pára-choques exclusivos Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar e evitam o deslocamento. Este assento de fechamento suave apresenta tecnologia inovadora que evita que o assento bata e simplifica a limpeza e a instalação.

    RECURSOS

    • O design da tampa saliente cria uma aparência limpa e elegante.
    • A tampa Quiet-Close™ fecha lenta e silenciosamente sem bater.
    • Pára-choques Grip-Tight adicionam estabilidade e evitam deslocamentos.
    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 17-5/8", Height 1"Width 13-9/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-4008
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de produtosReveal®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário