Publicar produtos
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traduzido por Google,

    A coleção de penteadeira Kresla traz uma sofisticação silenciosa ao seu espaço de banheiro com linhas arquitetônicas limpas e variedade de acabamentos, e com seu interior espaçoso, você encontrará amplo espaço de armazenamento para manter seu banheiro organizado e sem bagunça. O conjunto de penteadeira Kresla de 30" inclui gabinete, bancada de quartzo com backsplash, pia e ferragens correspondentes. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

    Características

    • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, backsplash, pia, ferragens de gabinete
    • Gaveta inclinável conveniente para armazenar itens menores e usados ​​com frequência
    • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis ​​em três direções para fácil acesso ao gabinete
    • O interior do gabinete de 20-1/2" (521 mm) oferece amplo espaço de armazenamento
    • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para encanamento
    • A parte superior do toucador tem furos de torneira generalizados de 8" (203 mm); requer torneira de montagem no deck (vendida separadamente)
    • Ferragens de níquel escovado incluídas nas penteadeiras White, Atmos Grey e Carbon Oak, e ferragens Matte Black nas penteadeiras Light Oak.

    Material

    • O tampo e o backsplash de quartzo branco puro adicionam beleza e durabilidade duradoura
    • Pia de porcelana
    • Madeira maciça e MDF resistente à umidade

    Instalação

    • Tampo separado facilita a instalação
    • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara contra poeira ou outras medidas de proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-40638-BD1
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosKresla™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.79
    • Largura (polegadas)30.98
    • Profundidade (polegadas)22.95
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework