Publicar produtos
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traduzido por Google,

Capturando a elegância de uma era passada, Devonshire é uma reminiscência do design do velho mundo. As linhas marcantes desta torneira de bidé Devonshire estendem a aparência refinada ao seu bidé. Possui válvulas UltraGlide™ fáceis de limpar e sem vazamentos e duas alças estilo alavanca e spray vertical.

RECURSOS

  • As torneiras Devonshire oferecem estilo decorativo e versatilidade para qualquer banheiro.
  • A construção em latão sólido garante anos de desempenho confiável.
  • Mangueiras apertadas com os dedos permitem a instalação em centros de 8"-16".

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-412-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosDevonshire®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.18
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)2.12
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets