Publicar produtos
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

Traduzido por Google,

A tigela alongada do fluxômetro HET da Anglesey opera a 1,28 ou 1,6 gpf, dependendo da válvula selecionada. A Anglesey foi projetada com precisão para atender às demandas desafiadoras dos banheiros comerciais de hoje.

RECURSOS

  • porcelana vítrea.
  • Taça alongada.
  • Altura Conforto®.
  • Bata superior de 1-1/2".
  • Menos assento e abastecimento.
  • sifão envidraçado de 2-1/8" (54 mm).

Tecnologia

  • O acabamento antimicrobiano inibe o crescimento de mofo, bolor, manchas e bactérias causadoras de odor na superfície do aparelho.

Instalação

  • 4" (102 mm) em bruto.
  • Recipiente do flushômetro de saída traseira montado no chão.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Conservação de água e descontos

  • 1,28 gpf (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6 lpf) dependendo do medidor de vazão especificado.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-4352-SS
  • Familia de productoToilet Bowls
  • Grupo de produtosAnglesey®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet bowls
  • Código UNSPSC30181511
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets