Publicar produtos
Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain
Kohler

Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain

Traduzido por Google,

Especialmente projetadas para instalações em hotelaria, as bases de chuveiro de canto Stoneridge™ da KOHLER® não são apenas extraordinariamente duráveis, mas também bonitas. O design com soleira dupla perpendicular permite que você escolha qual lado usar para entrada e saída e qual soleira acomodar um painel de vidro fixo. Feita com pedra projetada pela KOHLER, a superfície polida oferece elegância e excelente tração sob os pés, e o design transicional se adapta facilmente à decoração de banheiros tradicionais e modernos. Além disso, as bases de chuveiro Stoneridge não requerem argamassa para instalação.

Características

  • O design de soleira dupla perpendicular permite a personalização da porta do chuveiro e da localização do painel de vidro fixo
  • A superfície polida proporciona maior resistência ao deslizamento (testado de acordo com DIN EN 16165:2023-02 Anexo A)
  • Flange integral de dois lados
  • Tampa de drenagem da mesma cor
  • Complementa designs de banheiros tradicionais e contemporâneos
  • Permite uma instalação rápida e fácil sem argamassa

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-44156
  • Familia de productoShower Bases
  • Grupo de produtosStoneridge™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers