Publicar produtos
Stoneridge™ 62" x 42" alcove shower base, center drain
Kohler

Stoneridge™ 62" x 42" alcove shower base, center drain

Traduzido por Google,

Especialmente projetadas para instalações em hotelaria, as bases de chuveiro Stoneridge não são apenas extraordinariamente duráveis, mas também bonitas. Feitas de pedra artificial, o design transicional combina perfeitamente com decorações de banheiro tradicionais e modernas, e sua superfície polida oferece elegância e excelente aderência. Disponíveis em vários tamanhos e duas alturas de soleira com opções de localização de ralos, as bases de chuveiro Stoneridge também são perfeitas para uso residencial e não requerem argamassa para instalação.

Características

  • O limite baixo garante facilidade de entrada e saída do espaço do chuveiro
  • A superfície polida proporciona maior resistência ao deslizamento (testado de acordo com DIN EN 16165:2023-02 Anexo A)
  • Flange integral de três lados
  • Complementa designs de banheiros tradicionais e contemporâneos
  • Permite uma instalação rápida e fácil sem argamassa

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-44167
  • Familia de productoShower Bases
  • Grupo de produtosStoneridge™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.72
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)62
Relacionado
  • Material principalAcrílico
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers