Publicar produtos
K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Traduzido por Google,

Este chuveiro de função única Memoirs traz economias substanciais de água para seu banheiro com uma taxa de fluxo de 1,75 gpm, combinada com a tecnologia Katalyst para uma experiência de banho completamente indulgente. Com um novo padrão de bocal, design de canal interno e sistema de indução de ar, esta tecnologia maximiza cada gota de água e cria um fluxo de água mais rico e intenso que aumenta a experiência sensorial do chuveiro. Ao infundir dois litros de ar por minuto, o Katalyst fornece um spray poderoso e voluptuoso que se agarra ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias.

RECURSOS

  • Tecnologia Katalyst™ Spray com junta esférica de indução de ar (patente pendente).
  • Sprayface otimizado para desempenho máximo.
  • Os bicos de pulverização MasterClean™ proíbem o acúmulo de minerais para facilitar a limpeza.
  • Conexão 1/2" -14 NPT.
  • Chuveiro de função única com tecnologia Katalyst™ Spray.
  • Face de pulverização de 5-1/2" (140 mm) de diâmetro.
  • vazão máxima de 1,75 gal/min (6,6 l/min).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-45409-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.5
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)4.68
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers