Publicar produtos
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    Traduzido por Google,

    O visual clean e contemporâneo do chuveiro de mão Shift Ellipse complementa uma ampla variedade de linhas de estilo. Duas opções de spray proporcionam uma experiência de água personalizada, permitindo que você atinja áreas específicas com uma massagem concentrada ou configuração de cobertura total. Este modelo Shift também apresenta uma taxa de fluxo de 1,75 gpm para economizar água sem comprometer o desempenho.

    RECURSOS

    • O chuveiro de mão multifuncional oferece cobertura total e configurações de spray de massagem direcionadas.
    • O design ergonômico é confortável e fácil de manusear.
    • O sprayface MasterClean™ resiste ao acúmulo de água dura e é fácil de limpar.
    • taxa de fluxo de 1,75 gpm (6,6 lpm).
    • Contém válvula de retenção reguladora de fluxo para prevenção de refluxo.

    Instalação

    • Suporte ou barra deslizante necessária para instalação na parede.
    • Suporte para montagem no convés necessário para instalação no convés.

    Conservação de água e descontos

    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-45415-AG
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShift®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)1.12
    • Profundidade (polegadas)0.94
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers