Publicar produtos
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traduzido por Google,

    Com construção de plástico resistente e resistente a manchas, este assento de vaso sanitário Lustra combina com qualquer decoração de banheiro. O assento frontal aberto - que se encaixa na maioria dos banheiros alongados - inclui um agente antimicrobiano que inibe o crescimento de bactérias causadoras de odor, mofo e bolor.

    RECURSOS

    • Assento frontal aberto com tampa.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Parafusos de montagem em aço inoxidável.
    • Inclui um agente antimicrobiano que protege o assento do vaso sanitário de bactérias causadoras de odor e manchas, mofo e bolor. O agente antimicrobiano não protege o usuário de bactérias causadoras de doenças.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 17-3/16", Height 1"Width 14-3/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-4650-A
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de produtosLustra™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário