Publicar produtos
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
    Kohler

    K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat

    Traduzido por Google,

    Com construção de plástico resistente e resistente a manchas, este assento de vaso sanitário Lustra combina com qualquer decoração de banheiro. Contornado para maior conforto, o assento se encaixa na maioria dos banheiros com frente redonda. Este assento apresenta tecnologia inovadora que facilita a instalação e limpeza.

    Características

    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Inclui um agente antimicrobiano que protege o assento do vaso sanitário de bactérias causadoras de odor e manchas, mofo e bolor. O agente antimicrobiano não protege o usuário de bactérias causadoras de doenças.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-4662
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosLustra™ Quick-Release™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1
    • Largura (polegadas)14.19
    • Profundidade (polegadas)15.81
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats