Publicar produtos
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    Traduzido por Google,

    Este assento de sanita Ridgewood tem linhas simples que complementam uma variedade de designs de sanitas tradicionais. Feito de madeira moldada por compressão para uma aparência substancial, o assento se encaixa na maioria dos banheiros de uma ou duas peças com frente redonda.

    RECURSOS

    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • A madeira moldada por compressão proporciona uma aparência que não pode ser alcançada com outros materiais de assento.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Madeira moldada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-4695
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosRidgewood®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.06
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)16.62
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats