Publicar produtos
K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges
Kohler

K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges

Traduzido por Google,

Inspirado em um design clássico da KOHLER de 1929, este assento combina com vasos sanitários Kathryn selecionados para trazer sofisticação atemporal ao seu banheiro ou lavabo. A construção de madeira moldada por compressão oferece uma aparência substancial.

RECURSOS

  • Design de assento exclusivo para vasos sanitários Kathryn K-3324 e K-3484.
  • Dobradiças de níquel polido Vibrant®.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Kathryn.
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

Material

  • Madeira moldada.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-4701-SN
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosKathryn®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.06
  • Largura (polegadas)14.62
  • Profundidade (polegadas)18.62
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats