Publicar produtos
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

Traduzido por Google,

Com uma pia geométrica em forma de V e uma largura generosa de 39 polegadas, a pia Rêve é um ponto focal marcante para o seu banheiro. Combine com o pedestal Rêve ou os produtos Rêve montados na parede para um conjunto dramático.

RECURSOS

  • Furos de torneira central de 8 polegadas.
  • Bacia profunda em forma de V.
  • Dreno de transbordamento com tampa cromada polida K-4061 incluída.
  • Combina com a cobertura K-5031 ou pedestal K-5032 para criar um pedestal ou pia de parede.
  • Coordena com outros produtos da coleção Rêve.

Material

  • Fireclay

Instalação

  • Pedestal ou montagem na parede.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-5026-8
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosRêve®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.68
  • Largura (polegadas)18.31
  • Profundidade (polegadas)39.37
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks