Publicar produtos
K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet
Kohler

K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet

Traduzido por Google,

Com um design prático e construção em latão sólido, as torneiras Triton Bowe têm um valor excepcional. Esta torneira de pia de prateleira traseira Triton Bowe com preço competitivo apresenta duas alças de alavanca de pulso em cromo polido.

RECURSOS

  • 5-1/2 (140 mm) centros.
  • Bico de pescoço de ganso giratório/rígido.
  • Alcance do bico de 5-5/16" (135 mm).
  • Válvula cerâmica de latão completo de 1/4 de volta.
  • vazão máxima de 2,0 gpm (7,6 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Aerador à prova de vandalismo.
  • Alças de alavanca de punho de metal à prova de vandalismo de 4-1/16".
  • Inclui dreno de grade e arremate.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para a Califórnia.

Material

  • Construção de latão sólido com cromagem grossa para aplicações comerciais ásperas.

Instalação

  • Inclui yoke para instalação em prateleira.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-520T70-5AEA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.43
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)5.31
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets