Publicar produtos
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduzido por Google,

    A pia com pedestal Veer combina um estilo nítido e sofisticado com um design funcional que é perfeito para banheiros menores. O pedestal de coluna esbelto ocupa um espaço mínimo, enquanto a bacia oferece um amplo deck em ambos os lados para armazenar artigos de higiene e higiene.

    RECURSOS

    • Amplo espaço no deck lateral para produtos de higiene pessoal.
    • Furos de torneira central de 4 polegadas.
    • A combinação consiste na bacia K-5247-4 e no pedestal K-5246.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5265-4
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVeer™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.5
    • Largura (polegadas)18.25
    • Profundidade (polegadas)21
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks