Publicar produtos
K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve

Traduzido por Google,

A tecnologia termostática digital fornece controle de temperatura preciso, preciso e consistente em seu sistema de chuveiro DTV®. Esta válvula termostática digital de engenharia de precisão, a melhor da categoria, foi projetada para uso com a interface digital de duas portas DTV Prompt® ou interfaces de modo DTV. Seu design plug-and-go fácil simplifica a instalação. Com duas portas de saída controláveis de forma independente, esta válvula é ideal para aplicações onde apenas uma ou duas saídas de chuveiro são necessárias.

RECURSOS

  • Válvula misturadora termostática controlada digitalmente.
  • Proteção anti-queimadura.
  • Taxa de fluxo máxima de até 13 gpm (galões por minuto) (máximo de 8,0 gpm de uma saída).
  • Duas saídas de 1/2" controláveis independentemente com conexões de tubo de cobre.
  • Entradas de 1/2" com conexões de tubo de cobre.

Material

  • Corpo termoplástico reforçado de engenharia.

Instalação

  • Montagens dentro de uma parede padrão de 2 "x4".
  • Instale a válvula a até 20' de distância da interface (cabo incluído com a interface do usuário).
  • A distância pode ser estendida com um cabo de extensão de telefone RJ-11 padrão.
  • Pré-cabeado com plugue de três pinos para conexão a uma tomada de 110V AC.
  • Requer interface de banheira ou chuveiro K-527, K-527-E, K-29200, K-29201, K-29202, K-29202-E, K-29204 ou K-29205 (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-528-PM
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDTV+™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.68
  • Largura (polegadas)12.5
  • Profundidade (polegadas)13.37
Relacionado
  • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties