Publicar produtos
K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit
Kohler

K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit

Traduzido por Google,

Traga o conforto reconfortante de um banho de vapor privado para o seu banheiro. Este kit de controle do gerador de vapor permite que você aproveite os benefícios purificadores do vapor em seu chuveiro - pronto em apenas 60 segundos com o apertar de um botão. O kit inclui um painel de controle digital fácil de instalar com temperatura ajustável e configurações de sessão e uma cabeça de vapor com reservatório embutido para adicionar seus aromas de aromaterapia favoritos. A nova tecnologia de sensores mantém o vapor a uma temperatura consistente.

RECURSOS

  • A cabeça de vapor possui um poço de aromaterapia integral para adicionar aromas.
  • A cabeça de vapor circular se estende da parede acabada, permitindo que o vapor seja distribuído uniformemente por todo o chuveiro.
  • O painel de controle facilmente ajustável permite que o usuário defina a temperatura (faixa de 90-125' F) e a duração da sessão de vapor.
  • Desligamento de segurança de 20 minutos.
  • Para uso com Geradores de Vapor da Série Invigoration™ de 5kW - 15kW.
  • Inclui painel de controle e cabeça de vapor com reservatório de aromaterapia.
  • Necessário para uso com geradores de vapor KOHLER Invigoration® 5kW-15kW.
  • O sensor aprimorado reduz as flutuações de temperatura para uma temperatura consistente do banho de vapor.
  • Relógio digital.
  • Cabo e conector RJ-12 de conexão rápida para instalação e manutenção simplificadas.
  • Braço de montagem e junta incluídos.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Tecnologia

  • A tecnologia Fast-Response® produz um luxuoso banho de vapor em 60 segundos.
  • A tecnologia Power Clean™ oferece limpeza automática com um toque e manutenção segura.
  • Controla o recurso Power Clean.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-5557
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInvigoration® Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)3.25
  • Profundidade (polegadas)0.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam generators
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-21 29 19 19
  • Título OmniclassSteam Room Equipment