Publicar produtos
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath

    Traduzido por Google,

    Com linhas limpas e suaves, a banheira de hidromassagem Underscore é um retiro bem-vindo para aliviar a tensão do dia e centralizar a mente. Deite-se e derreta-se no banho profundo enquanto oito jatos totalmente ajustáveis ​​proporcionam uma poderosa hidromassagem, enquanto o aquecedor embutido mantém a água na temperatura desejada para criar um ambiente relaxante, semelhante ao de um spa. Realize sua visão. Está tudo ao toque do seu dedo…

    Características

    • Oito jatos de hidromassagem Proflex® podem ser ajustados individualmente para fluxo e direção da água
    • A banheira de hidromassagem de velocidade única oferece desempenho e valor com 8 jatos totalmente ajustáveis
    • Aquecedor embutido
    • O transbordamento com fenda permite imersão profunda
    • A bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • A borda larga de um lado é ideal para torneira de montagem em deck e/ou chuveiro de mão
    • Suporte lombar integral
    • Superfície inferior texturizada

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Drop-in ou undermount
    • Dreno central
    • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
    • Requer dois circuitos dedicados

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao dióxido de titânio, um produto químico conhecido no estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5714-JH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosUnderscore®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Largura (polegadas)35.98
    • Profundidade (polegadas)59.87
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs