Publicar produtos
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Traduzido por Google,

    Simplificada para a simplicidade, a banheira oval Underscore exala estilo refinado com um toque contemporâneo. Um dreno de transbordamento com fenda permite um banho luxuoso e profundo enquanto você relaxa no confortável encosto inclinado.

    Características

    • Apoio lombar integral
    • Bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • O estouro com fenda permite imersão profunda

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Requer o dreno de banho de transbordo com ranhura K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendido separadamente)
    • Dreno central
    • Drop-in ou undermount

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5715
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosUnderscore®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22.13
    • Largura (polegadas)35.98
    • Profundidade (polegadas)65.98
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs