Publicar produtos
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
    Kohler

    K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout

    Traduzido por Google,

    Traga um estilo elegante e minimalista para sua decoração contemporânea com esta torneira de pia de cozinha Evoke. O bico alto gira 360 graus para total folga e cobertura. Oferecendo flexibilidade para uma variedade de tarefas, o pulverizador removível oferece três funções, incluindo pausa, para que você possa se mover facilmente dentro e fora da pia.

    RECURSOS

    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • O bico alto e a rotação de 360 graus do bico oferecem uma folga superior para encher potes e limpar.
    • Pulverizador extraível de três funções com spray, fluxo aerado e pausa.
    • A mangueira de nylon leve e silenciosa da tecnologia ProMotion™ e a junta esférica tornam o pulverizador removível mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de furo único.
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Conservação de água e descontos

    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6331
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosEvoke®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.94
    • Largura (polegadas)4.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets