Publicar produtos
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface

    Traduzido por Google,

    Deixe-se envolver pelos contornos confortáveis ​​da banheira oval Sunward. O suporte para as costas e os apoios de braços integrados permitem que você mergulhe totalmente no momento. Enquanto isso, a superfície aquecida aquece as costas e o pescoço com configurações de temperatura ajustáveis ​​para criar um ambiente relaxante semelhante ao de um spa. Projetada para transformar qualquer área de banho em um retiro relaxante, as linhas fluidas desta banheira transmitem graça e sofisticação.

    Características

    • A superfície aquecida Bask® cria relaxamento semelhante ao de um spa com calor relaxante nas costas, ombros e pescoço
    • Três configurações de calor permitem personalizar a temperatura da superfície
    • A banheira de hidromassagem de velocidade única oferece desempenho e valor, com 6 jatos totalmente ajustáveis
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato
    • A bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho
    • Superfície inferior texturizada

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno reversível
    • Submontagem
    • Drop-in ou undermount
    • Parte traseira lisa para fácil manuseio e montagem de dreno e transbordamento

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6347-W1
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosSunward®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)66
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs