Publicar produtos
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
    Kohler

    K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side

    Traduzido por Google,

    Faça o trabalho mais rapidamente com o coletor utilitário River Falls. Projetada para lidar com todas as tarefas domésticas de lavanderia e limpeza, esta pia durável possui uma bacia extra profunda e uma tábua de lavar integrada. Uma panela de imersão e uma grade de arame estão incluídas para fornecer áreas de trabalho móveis para imersão, tratamento de manchas e outras tarefas de lavanderia. Feita de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a arranhões, queimaduras e manchas por anos de beleza e desempenho confiável.


    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 27 polegadas.
    • Bacia única com tábua de lavar integral.
    • A profundidade de 14-1/4 de polegada fornece espaço de trabalho generoso.
    • Três furos de torneira.
    • Inclui cremalheira de fio e panela de imersão.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Montagem superior


    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6657-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosRiver Falls™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.94
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks