Publicar produtos
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Traduzido por Google,

    Traga funcionalidade e estilo clássico KOHLER para o seu espaço de trabalho com o coletor de serviço Bannon. Esta pia profunda de cuba única é construída em ferro fundido KOHLER para anos de desempenho confiável e inclui uma proteção de aro para maior durabilidade. Este modelo é sem furos de torneira.

    RECURSOS

    • 22-1/4"L x 18-1/4"W
    • Voltar em branco
    • Ferro fundido KOHLER® construído
    • Inclui proteção de aro para maior durabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo em duas vezes os padrões de durabilidade da indústria
    • O fundo da pia é uma superfície sem pintura e com revestimento de terra.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6719
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosBannon™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23
    • Largura (polegadas)20.25
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks