Publicar produtos
K-682-K DTV® six-port thermostatic valve
Kohler

K-682-K DTV® six-port thermostatic valve

Traduzido por Google,

Para aplicações de banho personalizadas, esta válvula eleva sua experiência de banho através do poder da tecnologia, oferecendo mais opções de limpeza e relaxamento do que nunca. A tecnologia termostática digital fornece controle de temperatura preciso, preciso e consistente. Esta válvula termostática digital de engenharia de precisão, a melhor da categoria, é usada com DTV+, e seu design plug-and-go fácil simplifica a instalação. Com seis portas de saída controláveis de forma independente, esta válvula é ideal para qualquer aplicação de chuveiro personalizada. Além disso, com um sistema DTV+, esta válvula também pode ser usada em combinação com uma segunda válvula digital para fornecer saídas adicionais ou fornecer duas temperaturas de água diferentes ao mesmo tempo. (Para sistemas DTV+, é necessário o cabo de dados K-97172 DTV+.)

RECURSOS

  • Válvula misturadora termostática controlada digitalmente.
  • Para uso com sistema DTV+.
  • Proteção anti-queimadura.
  • Seis saídas NPT de 1/2" controláveis de forma independente.
  • Entradas NPT de 3/4".
  • Taxa de fluxo máxima de 21 gpm (fluxo máximo de 10 gpm de uma saída).
  • Inclui telas de filtro.
  • Prevenção de fluxo cruzado.
  • Ajuste de limite de alta temperatura para proteção adicional.

Instalação

  • Adequado para uso em aplicações de banho e/ou banho.
  • Pode ser montado dentro de uma cavidade de parede padrão 2x4.
  • Inclui fonte de alimentação 110v AC.
  • Cabo de dados K-97172-NA vendido separadamente.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-682-K
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDTV®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.31
  • Largura (polegadas)22.25
  • Profundidade (polegadas)9.18
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties