Publicar produtos
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Traduzido por Google,

Projetado para combinar com uma ampla variedade de estilos de interiores, este bico de banho robusto traz um visual clássico ao seu banheiro.


RECURSOS

  • Projetado para combinar com uma ampla variedade de estilos de interiores.

Material

  • Construção em latão.
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-6854
  • Familia de productoBath Spouts
  • Grupo de produtosBath Spout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.44
  • Largura (polegadas)2.44
  • Profundidade (polegadas)4.88
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath spouts
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets