Publicar produtos
Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Traga estilo funcional para o seu chuveiro com esta porta deslizante Fluence, com um design contemporâneo versátil e sem moldura e um padrão de vidro Crystal Clear. A ação deslizante silenciosa da porta oferece uma relaxante área de banho e duche.

Características

  • Vidro temperado transparente de 1/4" (6 mm) de espessura
  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
  • Operação suave e silenciosa
  • Toalheiros suavemente curvados por dentro e por fora completam o visual desta porta
  • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)

Material

  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura de 49" - 52" (1245 –1321 mm)
  • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro
  • Kit de hardware incluído
  • Apenas para uso residencial
  • Não para uso em hospitalidade

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-702221-6L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosFluence®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)75.72
  • Largura (polegadas)59.64
  • Profundidade (polegadas)4.64
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC010962
  • Nome ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures