Publicar produtos
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de banheiro Levity Plus apresentam um design de rolo inovador que proporciona uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. Painéis de vidro totalmente contornáveis tornam a instalação mais fácil do que nunca e permitem ajuste enquanto a porta está pendurada. Alças de lâmina verticais complementam o visual moderno e minimalista, criando um espaço aberto e convidativo para o banho. O vidro Crystal Clear Premium de 5/16" de espessura oferece uma sensação luxuosa.


    Características

    • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
    • O design inovador do rolete com rolamentos de aço inoxidável simplifica a instalação e fornece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado
    • Alças verticais de 17" (432 mm) com botão interno de 1/4" (6 mm) para fácil abertura e fechamento
    • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa
    • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
    • Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar
    • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade

    Material

    • Vidro temperado Crystal Clear de 3/8" (10 mm) de espessura sem moldura
    • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

    Instalação

    • Adapta-se a larguras de abertura 56-5/8" – 59-5/8" (1438 –1514 mm)
    • 61-9/16" (1564 mm) de altura, com folga mínima da cabeça de 55-9/16" (1411 mm)
    • Ajuste de largura de 3" (76,2 mm)
    • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
    • Apenas para uso residencial
    • Não para uso em hospitalidade



      Entre em contato com a Kohler

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaKohler-K-702425-L
      • Familia de productoAccessories
      • Grupo de produtosLevity®
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-02-28
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)61.57
      • Largura (polegadas)59.61
      • Profundidade (polegadas)7.09
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
      • Código ETIMEC010962
      • Nome ETIMShower door
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
      • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
      • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
      • Número OmniClass23-31 17 17
      • Título OmniclassShower Enclosures