Publicar produtos
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
    Kohler

    K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass

    Traduzido por Google,

    Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de banho Levity apresentam um inovador sistema de desvio e design de rolos que proporcionam uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo da Levity, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajuste enquanto a porta está pendurada. Barras de toalha suavemente curvadas acentuam o estilo contemporâneo das portas de banho Levity.

    RECURSOS

    • A guia central almofadada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa.

    Tecnologia

    • Vidro temperado fosco sem moldura, 1/4 de polegada de espessura.
    • O design inovador do rolo simplifica a instalação e fornece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado.
    • Barras de toalha suavemente curvadas, dentro e fora, fornecem armazenamento integrado na porta.
    • A nanotecnologia CleanCoat® fornece uma superfície lisa e antiaderente para ajudar a evitar o acúmulo de manchas de água, bactérias e bolor no vidro, para facilitar a limpeza e mantê-lo como novo.

    Instalação

    • Porta de banho de correr.
    • Não para uso em hospitalidade.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-706004-D3
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosLevity®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)62
    • Largura (polegadas)59.62
    • Profundidade (polegadas)3.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures