Publicar produtos
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de chuveiro Levity apresentam um sistema inovador de desvio e design de rolo que proporcionam uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo da Levity, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajustes enquanto a porta está suspensa. Alças de lâmina verticais complementam a aparência moderna e minimalista de Levity, criando um espaço aberto e convidativo para o banho.

    Características

    • O design inovador do rolete simplifica a instalação e oferece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado
    • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa
    • Os cabos verticais das lâminas acentuam o estilo contemporâneo
    • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
    • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade

    Material

    • Vidro temperado cristalino transparente de 1/4" (6 mm) de espessura sem moldura

    Instalação

    • Porta deslizante do chuveiro
    • Não para uso em hospitalidade

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-706008-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosLevity™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)73.57
    • Largura (polegadas)47.64
    • Profundidade (polegadas)3.49
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEC010962
    • Nome ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures