Publicar produtos
K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de chuveiro Levity apresentam um inovador sistema de desvio e design de rolos que proporcionam uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo da Levity, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajuste enquanto a porta está pendurada. Alças de lâmina verticais complementam o visual minimalista moderno da Levity, criando um espaço aberto e convidativo para o banho.


    RECURSOS

    • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 1/4 de polegada de espessura.
    • O design inovador do rolo simplifica a instalação e fornece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado.
    • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento silenciosa.
    • Alças de lâmina verticais acentuam o estilo contemporâneo.
    • O tratamento de vidro CleanCoat™ repele a água para maior facilidade de limpeza.

    Instalação

    • Porta deslizante do chuveiro.
    • Não para uso em hospitalidade.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-706009-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosLevity®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)74
    • Largura (polegadas)59.63
    • Profundidade (polegadas)3.06
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures