Publicar produtos
Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de chuveiro Levity apresentam um sistema inovador de desvio e design de rolo que proporcionam uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo da Levity, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajustes enquanto a porta está suspensa. Barras de toalha suavemente curvadas acentuam o estilo contemporâneo das portas de chuveiro Levity.

Características

  • O design inovador do rolete simplifica a instalação e oferece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado
  • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa
  • Barras de toalha suavemente curvas, dentro e fora, fornecem armazenamento integrado na porta
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade

Tecnologia

  • Vidro temperado fosco de ¼" (13 mm) sem moldura

Instalação

  • Porta deslizante do chuveiro
  • Não para uso em hospitalidade

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-706014-L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosLevity™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)73.57
  • Largura (polegadas)47.64
  • Profundidade (polegadas)7.13
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC010962
  • Nome ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures