Publicar produtos
Elmbrook™ Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 54-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Elmbrook™ Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 54-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o espaço do banheiro contemporâneo, as portas de banheiro Elmbrook apresentam um sistema inovador de desvio e design de rolo que proporcionam uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo da Elmbrook, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajustes enquanto a porta está suspensa. Alças verticais diferenciadas complementam o visual moderno e minimalista de Elmbrook, criando um espaço aberto e convidativo para o banho.

Características

  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
  • Estilo de porta de celeiro deslizante dupla
  • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa
  • Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar
  • Alças verticais de 16-1/4" (413 mm) com botão de 1/4" (6 mm) no lado oposto para fácil abertura e fechamento
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • O design inovador do rolete simplifica a instalação e oferece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado

Material

  • Vidro temperado cristalino sem moldura de 5/16" (8 mm) de espessura
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura de 54-5/8" – 59-5/8" (1387 – 1514 mm)
  • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
  • Apenas para uso residencial
  • Não para uso em hospitalidade
  • Inclui: kit de ferragens

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-706853-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosElmbrook™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)61.54
  • Largura (polegadas)54.63
  • Profundidade (polegadas)7.1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC010962
  • Nome ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures