Publicar produtos
Revel® Pivot shower door, 74" H x 31-1/8 - 36" W, with 5/16" thick Frosted glass
Kohler

Revel® Pivot shower door, 74" H x 31-1/8 - 36" W, with 5/16" thick Frosted glass

Traduzido por Google,

A porta do chuveiro Revel cria uma aparência aberta e arejada com seu design minimalista sem moldura e soleira ultrabaixa. Concebida para uma fácil personalização, a série Revel está disponível numa gama completa de acabamentos KOHLER e opções de altura e vidro, para que possa escolher a porta ideal para o seu espaço. Esta porta de largura ajustável permite uma instalação mais simples. O vidro de 5/16 polegadas de espessura oferece uma sensação luxuosa e pesada. A altura alta de 74 polegadas melhora a aparência do ambiente do chuveiro e mostra melhor o espaço para aplicações de chuveiro mais altas.

Características

  • A alça vertical complementa o estilo contemporâneo
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade

Tecnologia

  • Porta de vidro temperado fosco sem moldura, 5/16" (8 mm) de espessura
  • Mecanismo de fechamento automático oferece desempenho superior e segurança contra vazamento de água
  • Limiar ultrabaixo cria fácil entrada e saída para o espaço de banho
  • Ajustabilidade de largura máxima

Instalação

  • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro
  • Porta do chuveiro pivotante
  • Não para uso em hospitalidade
  • Apenas para uso residencial

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-707516-D3
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRevel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)74.02
  • Largura (polegadas)36.01
  • Profundidade (polegadas)4.11
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC010962
  • Nome ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures