Publicar produtos
Pleat® 79-1/16" H sliding shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Pleat® 79-1/16" H sliding shower door with 5/16"-thick glass

Traduzido por Google,

Com estilo moderno e linhas de design nítidas e limpas, Pleat traz uma nova tecnologia para o banho contemporâneo. As portas de chuveiro plissadas apresentam um cabeçote duplo que esconde as rodas e o sistema de rastreamento da porta, enquanto permite que os painéis de vidro subam acima do cabeçote, dando à porta de 79-1/16” de altura uma aparência elegante, elevada e arejada. O recurso Stays Closed dentro do cabeçalho mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água, e painéis de vidro totalmente contornáveis ​​tornam a instalação mais fácil do que nunca e permitem ajuste enquanto a porta está pendurada. O vidro grosso de 5/16" do Pleat oferece uma sensação luxuosa e mais pesada.

Características

  • 79-1/16" (2.008 mm) de altura, com uma elevada folga mínima da cabeça de 73" (1.854 mm)
  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
  • O cabeçalho duplo esconde as rodas e o sistema de rastreamento da porta, permitindo que os painéis de vidro subam acima do cabeçalho, dando à porta uma aparência elevada e arejada
  • O recurso Stays Closed dentro do cabeçote mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água
  • Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar
  • alças verticais de 16"
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • O design inovador do rolete simplifica a instalação e oferece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado

Material

  • Vidro temperado cristalino sem moldura de 5/16" (8 mm) de espessura
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura de 54-5/8" – 59-5/8" (1387 – 1514 mm)
  • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro
  • Não para uso em hospitalidade
  • Apenas para uso residencial
  • Inclui: kit de ferragens

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-707600-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPleat®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)79.05
  • Largura (polegadas)59.65
  • Profundidade (polegadas)5.55
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC010962
  • Nome ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures