Com estilo moderno e linhas de design nítidas e limpas, Pleat traz uma nova tecnologia para o banho contemporâneo. As portas de chuveiro plissadas apresentam um cabeçote duplo que esconde as rodas e o sistema de rastreamento da porta, enquanto permite que os painéis de vidro subam acima do cabeçote, dando à porta de 79-1/16” de altura uma aparência elegante, elevada e arejada. O recurso Stays Closed dentro do cabeçalho mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água, e painéis de vidro totalmente contornáveis tornam a instalação mais fácil do que nunca e permitem ajuste enquanto a porta está pendurada. O vidro grosso de 5/16" do Pleat oferece uma sensação luxuosa e mais pesada.
Características
- 79-1/16" (2.008 mm) de altura, com uma elevada folga mínima da cabeça de 73" (1.854 mm)
- O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
- O cabeçalho duplo esconde as rodas e o sistema de rastreamento da porta, permitindo que os painéis de vidro subam acima do cabeçalho, dando à porta uma aparência elevada e arejada
- O recurso Stays Closed dentro do cabeçote mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água
- Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar
- alças verticais de 16"
- O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
- O design inovador do rolete simplifica a instalação e oferece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado
Tecnologia
- Porta de vidro temperado fosco sem moldura, 5/16" (8 mm) de espessura
Material
- O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão
Instalação
- Adapta-se a larguras de abertura de 44-5/8" – 47-7/8" (1133 mm – 1216 mm)
- A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
- A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro
- Não para uso em hospitalidade
- Apenas para uso residencial
- Inclui: kit de ferragens
Aviso aos clientes da Califórnia
- AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov