Publicar produtos
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e minimalista, rolos superdimensionados para a melhor ação de deslizamento da categoria e tratamento de vidro CleanCoat® de baixa manutenção, a porta do chuveiro KOHLER® Elate combina estilo arrojado com funcionalidade encantadora. Como o Elate pode ser instalado para abrir da esquerda ou da direita, ele se encaixa facilmente no layout do banheiro e o ajuste de 3/8" fora do prumo em cada lado facilita a instalação da porta do chuveiro Elate. Uma grande variedade de tamanhos, tipos de vidro e acabamentos significa que há uma porta de chuveiro Elate esperando por você.

    Características

    • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista.
    • Punho vertical com botão interno no painel móvel.
    • Barra de toalha suavemente curvada fornece armazenamento integrado no painel fixo.
    • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade.
    • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base em testes de desgaste/abrasão internos de 2021 usando um pano de microfibra.)
    • Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar.
    • A vedação do painel móvel de comprimento total fornece excelente contenção de água.
    • Atualize para vidro pesado de 5/16" (8 mm) de espessura e porta de chuveiro de altura alta selecionando K-707614-8G79.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Elate.
    • A configuração da porta do chuveiro consiste em um painel deslizante e um painel estacionário.

    Material

    • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 6 mm de espessura e padrão de grade retangular.
    • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão.

    Instalação

    • Adapta-se a larguras de abertura de 50-1/4" - 53-5/8" (1276 - 1362 mm).
    • 70-1/2" (1791 mm) de altura, com folga mínima da cabeça de 67-11/16" (1719 mm).
    • Ajuste de largura de 3-3/8" (86 mm).
    • O ajuste fora do prumo simplifica a instalação.
    • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro.
    • Apenas para uso residencial.
    • Não para uso em hospitalidade.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-707607-6G79
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosElate®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)70.5
    • Largura (polegadas)53.62
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures