Publicar produtos
Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Frosted glass with rectangular grille pattern

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e minimalista, rolos superdimensionados para a melhor ação deslizante da categoria e tratamento de vidro CleanCoat® de baixa manutenção, a porta de chuveiro KOHLER® Elate combina estilo arrojado com funcionalidade encantadora. Como o Elate pode ser instalado para abrir da esquerda ou da direita, ele se encaixa facilmente no layout do seu banheiro, e o ajuste fora do prumo de 3/8" em cada lado torna a porta do chuveiro Elate fácil de instalar. Uma grande variedade de tamanhos, tipos de vidro e acabamentos significa que há uma porta de chuveiro Elate esperando por você.

    Recursos

    • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
    • Alça vertical com botão interno no painel móvel
    • A barra de toalha levemente curva fornece armazenamento integrado no painel fixo
    • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade
    • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
    • Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar
    • A vedação do painel móvel em todo o comprimento fornece excelente contenção de água
    • Combina com outros produtos da coleção Elate
    • A configuração da porta do chuveiro consiste em um painel deslizante e um painel estacionário

    Material

    • Vidro temperado fosco sem moldura, pesado de 5/16" (8 mm) de espessura com design de grade retangular fácil de limpar impresso na superfície
    • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

    Instalação

    • Adapta-se a larguras de abertura de 44-1/4" - 47-5/8" (1124 –1210 mm)
    • 75-1/2" (1.918 mm) de altura, com uma elevada folga mínima da cabeça de 72-11/16" (1.846 mm)
    • Ajuste de largura de 3-3/8" (86 mm)
    • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
    • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro
    • Apenas para uso residencial
    • Não para uso em hospitalidade

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-707613-8G80
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosElate®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)75.47
    • Largura (polegadas)47.63
    • Profundidade (polegadas)4.76
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures